Bulloni di bloccaggio senza collare forma J (K0345) (K0345.1105)

Bulloni di bloccaggio senza collare forma J (K0345) K0345.1105

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0345.1105

Marca: KIPP

Prezzo: 5.81

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo: Acciaio

Corsa S: 5 mm

Codice acciaio: -

Grado: 5.8

Corpo con finitura superficiale: tipo temprato


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0345.1105

Codice componente
K0345.1105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

5.81 €

1 4 giorni Acciaio5-5.8tipo temprato15M10x1M41.33724803094-91125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma J

Si trova sulla pagina di Bulloni di bloccaggio senza collare forma J (K0345), il codice articolo è il seguente: K0345.1105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0345.1105.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0345.01308
K0345.01410
K0345.01412
K0345.11105
K0345.11206
K0345.11308
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

12.73 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034-tipo temprato38M16x1,5M82.356361203094-933515

20.06 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4034-tipo temprato410M20x1,5M82.862401203094-943415

22.07 €

1 4 giorni Acciaio inox121.4034-tipo temprato412M20x1,5M82.866421203094-943915

9.38 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4305-non temprato15M10x1M41.33724803094-91125

11.25 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305-non temprato26M12x1,5M61.84228803094-92146

12.73 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non temprato38M16x1,5M82.356361203094-933515

Supporto tecnico