Leve a camme doppie (K0009) (K0009.10)

Leve a camme doppie (K0009) K0009.10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0009.10

Marca: KIPP

Prezzo: 44.68

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B: 20 mm

B1: 12 mm

D=foro di fissaggio: 10 mm

D1: 30 mm

H: 34.8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0009.10

Codice componente
K0009.10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza impugnatura
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)

44.68 €

1 4 giorni 2012103034.823.3123±218.621.524

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito

Si trova sulla pagina di Leve a camme doppie (K0009), il codice articolo è il seguente: K0009.10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0009.10.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0009.08
K0009.12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza impugnatura
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)

36.66 €

1 4 giorni 16982528.218.7104±214.917.219.2

58.44 €

1 4 giorni 2514123043.830.3146±324.32831.2

Supporto tecnico