Codice articolo del costruttore: K0645.0541305
Marca: KIPP
Prezzo: 13.96 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza impugnatura: 52.3 mm
Corpo con finitura superficiale: disseccato
Misura: 0
A=lunghezza impugnatura: 52.3 mm
A1=lunghezza impugnatura: 59.1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0645.0541305
Codice componente
|
---|
K0645.0541305 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Corpo con finitura superficiale | Misura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Corsa S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.96 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | disseccato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 2.5 | 100 | 1 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4308 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|
Si trova sulla pagina di Leve a camme in acciaio inox con filettatura interna, rondella di spinta in acciaio inox (K0645), il codice articolo è il seguente: K0645.0541305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0645.0541305.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=lunghezza impugnatura(mm)
Corpo con finitura superficiale
Misura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Corsa S(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0645.0541004 |
K0645.0541005 |
K0645.0541304 |
K0645.1541005 |
K0645.1541006 |
K0645.1541305 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza impugnatura (mm) | Corpo con finitura superficiale | Misura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Corsa S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.48 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | elettrolucidato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 2.5 | 100 | 1 | ||
15.48 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | elettrolucidato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 2.5 | 100 | 1 | ||
13.96 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | disseccato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 2.5 | 100 | 1 | ||
18.24 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | elettrolucidato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
18.24 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | elettrolucidato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
16.43 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | disseccato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 4 | 120 | 1.2 |