Leve di bloccaggio filettatura esterna acciaio inox (K0124) (K0124.105X25)

Leve di bloccaggio filettatura esterna acciaio inox (K0124) K0124.105X25

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0124.105X25

Marca: KIPP

Prezzo: 16.12

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=lunghezza impugnatura: 40 mm

Corpo con finitura superficiale: elettrolucidato

Componente di finitura superficiale: -

Misura: 1

X=filettatura: M5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0124.105X25

Codice componente
K0124.105X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale Componente di finitura superficiale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti Peso
(kg)
RoHS PL Edelstahl

16.12 €

1 4 giorni 40elettrolucidato-1M54047710131424,5414,531342516---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox Denominazione Maniglia a Leva
Tipo di filettatura filettatura esterna

Si trova sulla pagina di Leve di bloccaggio filettatura esterna acciaio inox (K0124), il codice articolo è il seguente: K0124.105X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0124.105X25.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0124.105153X25
K0124.105X10
K0124.105X15
K0124.10610X18
K0124.106153X10
K0124.106153X15
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale Componente di finitura superficiale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti Peso
(kg)
RoHS PL Edelstahl

14.50 €

1 4 giorni 40disseccato-1M54047710131424,5414,531342516---

16.12 €

1 4 giorni 40elettrolucidato-1M54047710131424,5414,531341016---

16.12 €

1 4 giorni 40elettrolucidato-1M54047710131424,5414,531341516---

17.74 €

1 4 giorni 40elettrolucidatogrezzo1M64047710131430,51020,5374018160,0410truetrue

14.50 €

1 4 giorni 40disseccato-1M64047710131424,5414,531341016---

14.50 €

1 4 giorni 40disseccato-1M64047710131424,5414,531341516---

Supporto tecnico