Leve di bloccaggio filettatura esterna, parti in acciaio inox (K0117) (Codici componente - Download CAD)

Leve di bloccaggio filettatura esterna, parti in acciaio inox (K0117)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Colore: nero satinato o argento metallizzato

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0117.2103X50
K0117.2103X60
K0117.3081X20
K0117.3081X25
K0117.3081X30
K0117.3081X40
K0117.3081X50
K0117.3081X60
K0117.3083X20
K0117.3083X25
K0117.3083X30
K0117.3083X40
K0117.3083X50
K0117.3083X60
K0117.3101X20
K0117.3101X25
K0117.3101X30
K0117.3101X40
K0117.3101X50
K0117.3101X60
K0117.3103X20
K0117.3103X25
K0117.3103X30
K0117.3103X40
K0117.3103X50
K0117.3103X60
K0117.4121X25
K0117.4121X30
K0117.4121X40
K0117.4121X50
K0117.4121X60
K0117.4123X25
K0117.4123X30
K0117.4123X40
K0117.4123X50
K0117.4123X60
K0117.5161X30
K0117.5161X40
K0117.5161X50
K0117.5161X60
K0117.5163X30
K0117.5163X40
K0117.5163X50
K0117.5163X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

11.33 €

1 4 giorni 64grigio argento2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

11.33 €

1 4 giorni 64grigio argento2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

12.12 €

1 4 giorni 79nero3M879901621221737102357.561.52022

12.12 €

1 4 giorni 79nero3M879901621221737102357.561.52522

12.12 €

1 4 giorni 79nero3M879901621221737102357.561.53022

12.91 €

1 4 giorni 79nero3M879901621221737102357.561.54022

12.91 €

1 4 giorni 79nero3M879901621221737102357.561.55022

12.91 €

1 4 giorni 79nero3M879901621221737102357.561.56022

12.12 €

1 4 giorni 79grigio argento3M879901621221737102357.561.52022

12.12 €

1 4 giorni 79grigio argento3M879901621221737102357.561.52522

12.12 €

1 4 giorni 79grigio argento3M879901621221737102357.561.53022

12.91 €

1 4 giorni 79grigio argento3M879901621221737102357.561.54022

12.91 €

1 4 giorni 79grigio argento3M879901621221737102357.561.55022

12.91 €

1 4 giorni 79grigio argento3M879901621221737102357.561.56022

12.12 €

1 4 giorni 79nero3M1079901621221737102357.561.52022

12.12 €

1 4 giorni 79nero3M1079901621221737102357.561.52522

12.12 €

1 4 giorni 79nero3M1079901621221737102357.561.53022

12.91 €

1 4 giorni 79nero3M1079901621221737102357.561.54022

12.91 €

1 4 giorni 79nero3M1079901621221737102357.561.55022

12.91 €

1 4 giorni 79nero3M1079901621221737102357.561.56022

12.12 €

1 4 giorni 79grigio argento3M1079901621221737102357.561.52022

12.12 €

1 4 giorni 79grigio argento3M1079901621221737102357.561.52522

12.12 €

1 4 giorni 79grigio argento3M1079901621221737102357.561.53022

12.91 €

1 4 giorni 79grigio argento3M1079901621221737102357.561.54022

12.91 €

1 4 giorni 79grigio argento3M1079901621221737102357.561.55022

12.91 €

1 4 giorni 79grigio argento3M1079901621221737102357.561.56022

15.65 €

1 4 giorni 95nero4M12951081925261942.5102667722524

15.65 €

1 4 giorni 95nero4M12951081925261942.5102667723024

16.64 €

1 4 giorni 95nero4M12951081925261942.5102667724024

16.64 €

1 4 giorni 95nero4M12951081925261942.5102667725024

16.64 €

1 4 giorni 95nero4M12951081925261942.5102667726024

15.65 €

1 4 giorni 95grigio argento4M12951081925261942.5102667722524

15.65 €

1 4 giorni 95grigio argento4M12951081925261942.5102667723024

16.64 €

1 4 giorni 95grigio argento4M12951081925261942.5102667724024

16.64 €

1 4 giorni 95grigio argento4M12951081925261942.5102667725024

16.64 €

1 4 giorni 95grigio argento4M12951081925261942.5102667726024

19.88 €

1 4 giorni 110nero5M161101262330312249123279843026

21.60 €

1 4 giorni 110nero5M161101262330312249123279844026

21.60 €

1 4 giorni 110nero5M161101262330312249123279845026

21.60 €

1 4 giorni 110nero5M161101262330312249123279846026

19.88 €

1 4 giorni 110grigio argento5M161101262330312249123279843026

21.60 €

1 4 giorni 110grigio argento5M161101262330312249123279844026

21.60 €

1 4 giorni 110grigio argento5M161101262330312249123279845026

21.60 €

1 4 giorni 110grigio argento5M161101262330312249123279846026

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox

Supporto tecnico