Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Componente di finitura superficiale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti | Peso (kg) | RoHS | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.61 € | 1 | 4 giorni | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 6 | 16 | 0,0260 | true | true | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | 0,0300 | true | true | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | 0,0320 | true | true | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | 0,0330 | true | true | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 6 | 16 | 0,0260 | true | true | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | 0,0300 | true | true | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | 0,0320 | true | true | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | 0,0330 | true | true | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | nero | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | - | - | 33 | 10 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | nero | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | nero | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | nero | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 25 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 16 | 0,0340 | true | true | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 25 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | grigio argento | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | grigio argento | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | grigio argento | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | grigio argento | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 25 | 16 | - | - | - | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | - | - | - | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | - | - | - | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | - | - | - | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 25 | 16 | - | - | - | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 16 | 0,0340 | true | true | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | nero | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | nero | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | nero | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | nero | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 25 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 16 | 0,0350 | true | true | ||
8.23 € | 1 | 4 giorni | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 35 | 16 | 0,0360 | true | true | ||
8.23 € | 1 | 4 giorni | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 40 | 16 | 0,0360 | true | true | ||
8.23 € | 1 | 4 giorni | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 45 | 16 | 0,0380 | true | true | ||
8.23 € | 1 | 4 giorni | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 50 | 16 | 0,0380 | true | true | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 25 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | grigio argento | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | grigio argento | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | grigio argento | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | - | - | - | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | grigio argento | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 25 | 16 | - | - | - | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | - | - | - | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | - | - | - | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | - | - | - | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 25 | 16 | - | - | - | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 16 | 0,0350 | true | true | ||
10.70 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 35 | 16 | 0,0360 | true | true | ||
10.70 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 40 | 16 | 0,0360 | true | true | ||
10.70 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 45 | 16 | 0,0380 | true | true | ||
10.70 € | 1 | 4 giorni | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 50 | 16 | 0,0380 | true | true | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | grezzo | - | grezzo | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 6 | 16 | 0,0260 | true | true | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | grezzo | - | grezzo | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | 0,0300 | true | true | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | grezzo | - | grezzo | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | 0,0320 | true | true | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | grezzo | - | grezzo | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | 0,0330 | true | true | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 6 | 16 | 0,0260 | true | true | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | 0,0300 | true | true | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | 0,0320 | true | true | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | 0,0330 | true | true |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Maniglia a Leva | Tipo di filettatura | filettatura esterna |
Configura
Proprietà di base
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Componente di finitura superficiale
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
N. di denti
Peso(kg)
RoHS
PL Edelstahl
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali