Codice articolo del costruttore: K0121.1108
Marca: KIPP
Prezzo: 36.49 €
Tempi di consegna: 4 giorni
X=filettatura: M8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0121.1108
A=lunghezza impugnatura(mm) | 83 | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Colore principale | elettrolucidato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Misura | 1 | A=lunghezza impugnatura(mm) | 83 |
A1(mm) | 107 | D(mm) | 19 | D1(mm) | 28 |
D2(mm) | 20 | H(mm) | 40.5 | H1(mm) | 12 |
H3=altezza maniglia(mm) | 65 | H4(mm) | 68.5 | T=profondità della filettatura(mm) | 17 |
N. di denti | 24 |
Si trova sulla pagina di Leve di bloccaggio filettatura interna in acciaio inox (K0121), il codice articolo è il seguente: K0121.1108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0121.1108.
Configura
Proprietà di base
Tipo
X=filettatura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0121.1110 |
K0121.1112 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | X=filettatura |
---|---|---|---|---|---|
36.49 € | 1 | 4 giorni | M10 | ||
36.49 € | 1 | 4 giorni | M12 |