Leve di bloccaggio filettatura esterna in acciaio (K0752) (Codici componente - Download CAD)

Leve di bloccaggio filettatura esterna in acciaio (K0752)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Vantaggio: elevata robustezza e resistenza grazie alla presenza di acciaio

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0752.41227X60
K0752.41227X70
K0752.41227X80
K0752.41227X90
K0752.5121X25
K0752.5121X30
K0752.5121X35
K0752.5121X40
K0752.5121X45
K0752.5121X50
K0752.5121X55
K0752.5121X60
K0752.5121X70
K0752.5121X80
K0752.5121X90
K0752.51227X25
K0752.51227X30
K0752.51227X35
K0752.51227X40
K0752.51227X45
K0752.51227X50
K0752.51227X55
K0752.51227X60
K0752.51227X70
K0752.51227X80
K0752.51227X90
K0752.5161X25
K0752.5161X30
K0752.5161X35
K0752.5161X40
K0752.5161X45
K0752.5161X50
K0752.5161X55
K0752.5161X60
K0752.5161X70
K0752.5161X80
K0752.5161X90
K0752.51627X25
K0752.51627X30
K0752.51627X35
K0752.51627X40
K0752.51627X45
K0752.51627X50
K0752.51627X55
K0752.51627X60
K0752.51627X70
K0752.51627X80
K0752.51627X90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

18.46 €

1 4 giorni 95rosso rubino4M129510913192727.54310276367.56024

21.75 €

1 4 giorni 95rosso rubino4M129510913192727.54310276367.57024

21.75 €

1 4 giorni 95rosso rubino4M129510913192727.54310276367.58024

21.75 €

1 4 giorni 95rosso rubino4M129510913192727.54310276367.59024

27.58 €

1 4 giorni 110nero5M1211012615233132491231.57377.52526

27.58 €

1 4 giorni 110nero5M1211012615233132491231.57377.53026

28.80 €

1 4 giorni 110nero5M1211012615233132491231.57377.53526

28.80 €

1 4 giorni 110nero5M1211012615233132491231.57377.54026

28.80 €

1 4 giorni 110nero5M1211012615233132491231.57377.54526

28.80 €

1 4 giorni 110nero5M1211012615233132491231.57377.55026

28.80 €

1 4 giorni 110nero5M1211012615233132491231.57377.55526

28.80 €

1 4 giorni 110nero5M1211012615233132491231.57377.56026

30.23 €

1 4 giorni 110nero5M1211012615233132491231.57377.57026

30.23 €

1 4 giorni 110nero5M1211012615233132491231.57377.58026

30.23 €

1 4 giorni 110nero5M1211012615233132491231.57377.59026

27.58 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1211012615233132491231.57377.52526

27.58 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1211012615233132491231.57377.53026

28.80 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1211012615233132491231.57377.53526

28.80 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1211012615233132491231.57377.54026

28.80 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1211012615233132491231.57377.54526

28.80 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1211012615233132491231.57377.55026

28.80 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1211012615233132491231.57377.55526

28.80 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1211012615233132491231.57377.56026

30.23 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1211012615233132491231.57377.57026

30.23 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1211012615233132491231.57377.58026

30.23 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1211012615233132491231.57377.59026

27.58 €

1 4 giorni 110nero5M1611012615233132491231.57377.52526

27.58 €

1 4 giorni 110nero5M1611012615233132491231.57377.53026

28.80 €

1 4 giorni 110nero5M1611012615233132491231.57377.53526

28.80 €

1 4 giorni 110nero5M1611012615233132491231.57377.54026

28.80 €

1 4 giorni 110nero5M1611012615233132491231.57377.54526

28.80 €

1 4 giorni 110nero5M1611012615233132491231.57377.55026

28.80 €

1 4 giorni 110nero5M1611012615233132491231.57377.55526

28.80 €

1 4 giorni 110nero5M1611012615233132491231.57377.56026

30.23 €

1 4 giorni 110nero5M1611012615233132491231.57377.57026

30.23 €

1 4 giorni 110nero5M1611012615233132491231.57377.58026

30.23 €

1 4 giorni 110nero5M1611012615233132491231.57377.59026

27.58 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1611012615233132491231.57377.52526

27.58 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1611012615233132491231.57377.53026

28.80 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1611012615233132491231.57377.53526

28.80 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1611012615233132491231.57377.54026

28.80 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1611012615233132491231.57377.54526

28.80 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1611012615233132491231.57377.55026

28.80 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1611012615233132491231.57377.55526

28.80 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1611012615233132491231.57377.56026

30.23 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1611012615233132491231.57377.57026

30.23 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1611012615233132491231.57377.58026

30.23 €

1 4 giorni 110rosso rubino5M1611012615233132491231.57377.59026

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Corpo con finitura superficiale rivestito in plastica Materiale dei componenti Acciaio
Componente di finitura superficiale ossidato nero

Supporto tecnico