Leve di bloccaggio con filettatura esterna maniglia in plastica (K0269)

Leve di bloccaggio con filettatura esterna maniglia in plastica (K0269)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· 7 colori disponibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0269.1051X10
K0269.1051X15
K0269.1051X20
K0269.1051X25
K0269.1051X30
K0269.1051X35
K0269.1051X40
K0269.1051X45
K0269.1051X50
K0269.1052X10
K0269.1052X15
K0269.1052X20
K0269.1052X25
K0269.1052X30
K0269.1052X35
K0269.1052X40
K0269.1052X45
K0269.1052X50
K0269.10516X10
K0269.10516X15
K0269.10516X20
K0269.10516X25
K0269.10516X30
K0269.10516X35
K0269.10516X40
K0269.10516X45
K0269.10516X50
K0269.10584X10
K0269.10584X15
K0269.10584X20
K0269.10584X25
K0269.10584X30
K0269.10584X35
K0269.10584X40
K0269.10584X45
K0269.10584X50
K0269.10586X10
K0269.10586X15
K0269.10586X20
K0269.10586X25
K0269.10586X30
K0269.10586X35
K0269.10586X40
K0269.10586X45
K0269.10586X50
K0269.10587X10
K0269.10587X15
K0269.10587X20
K0269.10587X25
K0269.10587X30
K0269.10587X35
K0269.10587X40
K0269.10587X45
K0269.10587X50
K0269.10588X10
K0269.10588X15
K0269.10588X20
K0269.10588X25
K0269.10588X30
K0269.10588X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

4.04 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.51016

4.04 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.51516

4.04 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.52016

4.04 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.52516

4.04 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.53016

4.51 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.53516

4.51 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.54016

4.51 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.54516

4.51 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.55016

4.04 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.51016

4.04 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.51516

4.04 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.52016

4.04 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.52516

4.04 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.53016

4.51 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.53516

4.51 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.54016

4.51 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.54516

4.51 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.55016

4.04 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.51016

4.04 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.51516

4.04 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.52016

4.04 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.52516

4.04 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.53016

4.51 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.53516

4.51 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.54016

4.51 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.54516

4.51 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.55016

4.04 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.51016

4.04 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.51516

4.04 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.52016

4.04 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.52516

4.04 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.53016

4.51 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.53516

4.51 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.54016

4.51 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.54516

4.51 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.55016

4.04 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.51016

4.04 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.51516

4.04 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.52016

4.04 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.52516

4.04 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.53016

4.51 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.53516

4.51 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.54016

4.51 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.54516

4.51 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.55016

4.04 €

1 4 giorni 40blu semaforo RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.51016

4.04 €

1 4 giorni 40blu semaforo RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.51516

4.04 €

1 4 giorni 40blu semaforo RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.52016

4.04 €

1 4 giorni 40blu semaforo RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.52516

4.04 €

1 4 giorni 40blu semaforo RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.53016

4.51 €

1 4 giorni 40blu semaforo RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.53516

4.51 €

1 4 giorni 40blu semaforo RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.54016

4.51 €

1 4 giorni 40blu semaforo RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.54516

4.51 €

1 4 giorni 40blu semaforo RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.55016

4.04 €

1 4 giorni 40grigio chiaro RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.51016

4.04 €

1 4 giorni 40grigio chiaro RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.51516

4.04 €

1 4 giorni 40grigio chiaro RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.52016

4.04 €

1 4 giorni 40grigio chiaro RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.52516

4.04 €

1 4 giorni 40grigio chiaro RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.53016

4.51 €

1 4 giorni 40grigio chiaro RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.53516

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico