Leve di bloccaggio con calotta di protezione filettatura esterna in acciaio inox (K0124) (K0124.9206X60)

Leve di bloccaggio con calotta di protezione filettatura esterna in acciaio inox (K0124) K0124.9206X60

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0124.9206X60

Marca: KIPP

Prezzo: 24.45

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=lunghezza impugnatura: 65 mm

Misura: 2

X=filettatura: M6

A=lunghezza impugnatura: 65 mm

A1: 74.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0124.9206X60

Codice componente
K0124.9206X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

24.45 €

1 4 giorni 652M66574.51013.518.519326.517.542.545.56020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Colore principale elettrolucidato Materiale dei componenti Acciaio inox

Si trova sulla pagina di Leve di bloccaggio con calotta di protezione filettatura esterna in acciaio inox (K0124), il codice articolo è il seguente: K0124.9206X60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0124.9206X60.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0124.9206X30
K0124.9206X40
K0124.9206X50
K0124.9208X15
K0124.9208X20
K0124.9208X25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

23.69 €

1 4 giorni 652M66574.51013.518.519326.517.542.545.53020

24.45 €

1 4 giorni 652M66574.51013.518.519326.517.542.545.54020

24.45 €

1 4 giorni 652M66574.51013.518.519326.517.542.545.55020

23.69 €

1 4 giorni 652M86574.51013.518.519326.517.542.545.51520

23.69 €

1 4 giorni 652M86574.51013.518.519326.517.542.545.52020

23.69 €

1 4 giorni 652M86574.51013.518.519326.517.542.545.52520

Supporto tecnico