Codice articolo del costruttore: K0270.71105
Marca: KIPP
Prezzo: 5.98 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza impugnatura: 40 mm
Colore principale: grigio nero RAL 7021
Colore dei componenti: rosso RAL 3020
Misura: 1
X=filettatura: M5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0270.71105
Codice componente
|
---|
K0270.71105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | Colore dei componenti | Misura | X=filettatura | A (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Plastica | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|
Si trova sulla pagina di Leve di bloccaggio con filettatura interna a pulsante, parti metalliche in acciaio inox (K0270), il codice articolo è il seguente: K0270.71105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0270.71105.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
Colore dei componenti
Misura
X=filettatura
A(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0270.71104 |
K0270.71106 |
K0270.71206 |
K0270.71208 |
K0270.71308 |
K0270.71310 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | Colore dei componenti | Misura | X=filettatura | A (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 |