Modulo morsetto eccentrico forma C (K0754)

Modulo morsetto eccentrico forma C (K0754)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Nessun ulteriore utensile necessario

· Compatibile con tutti i sistemi profilati in alluminio e tavole con cave a T più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0754.21150606
K0754.21201008
K0754.21301008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza impugnatura
(mm)
adatto per la larghezza della fessura
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)

27.99 €

1 4 giorni 153410673561.590

31.27 €

1 4 giorni 2044138105282.5100

43.25 €

1 4 giorni 3084.635102570.484120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Colore principale nero
Materiale dei componenti Alluminio Componente di finitura superficiale Verniciatura in polvere Colore dei componenti nero
Forma C

Supporto tecnico