Modulo morsetto eccentrico forma E (K0754) (K0754.41150706)

Modulo morsetto eccentrico forma E (K0754) K0754.41150706

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0754.41150706

Marca: KIPP

Prezzo: 32.94

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D1=filettatura: M15X1

D2: 25 mm

H: 39 mm

H1: 14 mm

H2: 7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0754.41150706

Codice componente
K0754.41150706
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza impugnatura
(mm)
adatto per la larghezza della fessura
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)

32.94 €

1 4 giorni M15X125391473561.590

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Colore principale nero
Materiale dei componenti Alluminio Componente di finitura superficiale Verniciatura in polvere Colore dei componenti nero
Forma E

Si trova sulla pagina di Modulo morsetto eccentrico forma E (K0754), il codice articolo è il seguente: K0754.41150706.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0754.41150706.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0754.41200908
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D1=filettatura D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza impugnatura
(mm)
adatto per la larghezza della fessura
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)

37.86 €

1 4 giorni M20X132501895282.5100

Supporto tecnico