Codice articolo del costruttore: K0129.1081
Marca: KIPP
Prezzo: 27.42 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza impugnatura: 102 mm
Misura: 1
X=filettatura: M8
A=lunghezza impugnatura: 102 mm
D: 13.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0129.1081
Codice componente
|
---|
K0129.1081 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.42 € | 1 | 4 giorni | 102 | 1 | M8 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 18 | 26 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | lucido |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Plastica | Forma | 0° | H1(mm) | 2 |
Si trova sulla pagina di Leve di tensionamento filetto interno piatto acciaio inox, 0° (K0129), il codice articolo è il seguente: K0129.1081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0129.1081.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=lunghezza impugnatura(mm)
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0129.2101 |
K0129.2121 |
K0129.3161 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.86 € | 1 | 4 giorni | 131 | 2 | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 21 | 30 | ||
33.86 € | 1 | 4 giorni | 131 | 2 | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 21 | 30 | ||
39.93 € | 1 | 4 giorni | 148 | 3 | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 27 | 36 |