Codice articolo del costruttore: K0177.116
Marca: KIPP
Prezzo: 16.33 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza impugnatura: 100 mm
Misura: 2
X=alesaggio: 16 mm
A=lunghezza impugnatura: 100 mm
D: 33 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0177.116
Codice componente
|
---|
K0177.116 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=alesaggio (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.33 € | 1 | 4 giorni | 100 | 2 | 16 | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Grado | 5.8 | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Duroplast | Forma | 15° | A1(mm) | 15 |
Si trova sulla pagina di Leve di tensione piatte con foro di posizionamento (K0177), il codice articolo è il seguente: K0177.116.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0177.116.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=lunghezza impugnatura(mm)
Misura
X=alesaggio(mm)
A=lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0177.106 |
K0177.108 |
K0177.110 |
K0177.112 |
K0177.120 |
K0177.124 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=alesaggio (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.78 € | 1 | 4 giorni | 75 | 1 | 6 | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | ||
13.78 € | 1 | 4 giorni | 75 | 1 | 8 | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | ||
13.78 € | 1 | 4 giorni | 75 | 1 | 10 | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | ||
16.33 € | 1 | 4 giorni | 100 | 2 | 12 | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | ||
20.79 € | 1 | 4 giorni | 128 | 3 | 20 | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 | ||
20.79 € | 1 | 4 giorni | 128 | 3 | 24 | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 |