Leve di tensionamento in acciaio inox con filettatura esterna, 0 gradi (K0109) (K0109.1082X15)

Leve di tensionamento in acciaio inox con filettatura esterna, 0 gradi (K0109) K0109.1082X15

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0109.1082X15

Marca: KIPP

Prezzo: 29.33

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=lunghezza impugnatura: 92 mm

Misura: 1

X=filettatura: M8

A=lunghezza impugnatura: 92 mm

D: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0109.1082X15

Codice componente
K0109.1082X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

29.33 €

1 4 giorni 921M8921624251044.54.53749.51522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale lucido
Materiale dei componenti Plastica Componente di finitura superficiale lucidato Forma

Si trova sulla pagina di Leve di tensionamento in acciaio inox con filettatura esterna, 0 gradi (K0109), il codice articolo è il seguente: K0109.1082X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0109.1082X15.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0109.1082X20
K0109.1082X25
K0109.1082X30
K0109.1082X40
K0109.1082X50
K0109.1082X60
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

29.33 €

1 4 giorni 921M8921624251044.54.53749.52022

29.33 €

1 4 giorni 921M8921624251044.54.53749.52522

29.33 €

1 4 giorni 921M8921624251044.54.53749.53022

30.20 €

1 4 giorni 921M8921624251044.54.53749.54022

30.20 €

1 4 giorni 921M8921624251044.54.53749.55022

30.20 €

1 4 giorni 921M8921624251044.54.53749.56022

Supporto tecnico