Codice articolo del costruttore: K0109.2102
Marca: KIPP
Prezzo: 32.20 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza impugnatura: 111 mm
Misura: 2
X=filettatura: M10
A=lunghezza impugnatura: 111 mm
D: 19 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0109.2102
Codice componente
|
---|
K0109.2102 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.20 € | 1 | 4 giorni | 111 | 2 | M10 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 57.5 | 17 | 24 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | lucido |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Plastica | Componente di finitura superficiale | lucidato | Forma | 0° |
Si trova sulla pagina di Leve di tensionamento in acciaio inox con filettatura interna, 0 gradi (K0109), il codice articolo è il seguente: K0109.2102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0109.2102.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=lunghezza impugnatura(mm)
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0109.1082 |
K0109.1102 |
K0109.2122 |
K0109.3122 |
K0109.3162 |
K0109.4162 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.31 € | 1 | 4 giorni | 92 | 1 | M8 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 14 | 22 | ||
27.31 € | 1 | 4 giorni | 92 | 1 | M10 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 14 | 22 | ||
32.20 € | 1 | 4 giorni | 111 | 2 | M12 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 57.5 | 17 | 24 | ||
44.51 € | 1 | 4 giorni | 134.5 | 3 | M12 | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 23 | 26 | ||
44.51 € | 1 | 4 giorni | 134.5 | 3 | M16 | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 23 | 26 | ||
52.39 € | 1 | 4 giorni | 134 | 4 | M16 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 27 | 36 |