Codice articolo del costruttore: K0109.1081X20
Marca: KIPP
Prezzo: 29.33 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza impugnatura: 88 mm
Misura: 1
X=filettatura: M8
A=lunghezza impugnatura: 88 mm
D: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0109.1081X20
Codice componente
|
---|
K0109.1081X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.33 € | 1 | 4 giorni | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 20 | 22 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | lucido |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Plastica | Componente di finitura superficiale | lucidato | Forma | 20° |
A2(mm) | 15 |
Si trova sulla pagina di Leve di tensione in acciaio inox con filettatura esterna, 20° (K0109), il codice articolo è il seguente: K0109.1081X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0109.1081X20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=lunghezza impugnatura(mm)
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0109.1081X15 |
K0109.1081X25 |
K0109.1081X30 |
K0109.1081X40 |
K0109.1081X50 |
K0109.1081X60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.33 € | 1 | 4 giorni | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 15 | 22 | ||
29.33 € | 1 | 4 giorni | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 25 | 22 | ||
29.33 € | 1 | 4 giorni | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 30 | 22 | ||
30.20 € | 1 | 4 giorni | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 40 | 22 | ||
30.20 € | 1 | 4 giorni | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 50 | 22 | ||
30.20 € | 1 | 4 giorni | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 60 | 22 |