Leve di tensione con filettatura esterna, 0 gradi (K0108) (K0108.1082X25)

Leve di tensione con filettatura esterna, 0 gradi (K0108) K0108.1082X25

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0108.1082X25

Marca: KIPP

Prezzo: 16.36

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=lunghezza impugnatura: 92 mm

Misura: 1

X=filettatura: M8

A=lunghezza impugnatura: 92 mm

D: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0108.1082X25

Codice componente
K0108.1082X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

16.36 €

1 4 giorni 921M8921624251044.54.53749.52522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Grado 5.8 Corpo con finitura superficiale rivestito in plastica
Materiale dei componenti Plastica Forma

Si trova sulla pagina di Leve di tensione con filettatura esterna, 0 gradi (K0108), il codice articolo è il seguente: K0108.1082X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0108.1082X25.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0108.1082X15
K0108.1082X20
K0108.1082X30
K0108.1082X40
K0108.1082X50
K0108.1082X60
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

16.36 €

1 4 giorni 921M8921624251044.54.53749.51522

16.36 €

1 4 giorni 921M8921624251044.54.53749.52022

16.36 €

1 4 giorni 921M8921624251044.54.53749.53022

16.79 €

1 4 giorni 921M8921624251044.54.53749.54022

16.79 €

1 4 giorni 921M8921624251044.54.53749.55022

16.79 €

1 4 giorni 921M8921624251044.54.53749.56022

Supporto tecnico