Leve di tensione con filettatura interna (K0177) (K0177.206)

Leve di tensione con filettatura interna (K0177) K0177.206

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0177.206

Marca: KIPP

Prezzo: 12.54

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=lunghezza impugnatura: 75 mm

Misura: 1

X=filettatura: M6

A=lunghezza impugnatura: 75 mm

D: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0177.206

Codice componente
K0177.206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)

12.54 €

1 4 giorni 751M6752582014228.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Grado 5.8 Corpo con finitura superficiale ossidato nero
Materiale dei componenti Duroplast Forma 15° A1(mm) 15

Si trova sulla pagina di Leve di tensione con filettatura interna (K0177), il codice articolo è il seguente: K0177.206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0177.206.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0177.208
K0177.210
K0177.212
K0177.216
K0177.220
K0177.224
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)

12.54 €

1 4 giorni 751M8752582014228.5

12.54 €

1 4 giorni 751M10752582014228.5

14.84 €

1 4 giorni 1002M12100331025172710

14.84 €

1 4 giorni 1002M16100331025172710

18.84 €

1 4 giorni 1283M20128411230203611.5

18.84 €

1 4 giorni 1283M24128411230203611.5

Supporto tecnico