Leve di tensione con filettatura interna, 20 gradi (K0108) (Codici componente - Download CAD)

Leve di tensione con filettatura interna, 20 gradi (K0108)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Forma: 20°

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0108.1081
K0108.1101
K0108.2101
K0108.2121
K0108.3121
K0108.3161
K0108.4161
K0108.4201
K0108.4241
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

14.94 €

1 4 giorni 881M8881624251044.54.53758.549.51422

14.94 €

1 4 giorni 881M10881624251044.54.53758.549.51422

18.52 €

1 4 giorni 1062M101061928321251.55.54268.557.51724

18.52 €

1 4 giorni 1062M121061928321251.55.54268.557.51724

22.47 €

1 4 giorni 128.53M12128.5233332135864781652326

22.47 €

1 4 giorni 128.53M16128.5233332135864781652326

26.48 €

1 4 giorni 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.52736

26.48 €

1 4 giorni 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.52736

28.22 €

1 4 giorni 128.54M24128.53041321368.57.556.589.576.52736

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Grado 5.8 Corpo con finitura superficiale rivestito in plastica
Materiale dei componenti Plastica Forma 20° A2(mm) 15

Supporto tecnico