Codice articolo del costruttore: K0176.112
Marca: KIPP
Prezzo: 10.82 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza impugnatura: 100 mm
Misura: 2
X=alesaggio: 12 mm
A=lunghezza impugnatura: 100 mm
D: 28 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0176.112
Codice componente
|
---|
K0176.112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=alesaggio (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T=profondità del foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.82 € | 1 | 4 giorni | 100 | 2 | 12 | 100 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36.5 | 25 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Grado | 5.8 | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Plastica | Forma | 20° | A2(mm) | 15 |
Si trova sulla pagina di Leve di tensione con foro alesato, 20° (K0176), il codice articolo è il seguente: K0176.112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0176.112.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=lunghezza impugnatura(mm)
Misura
X=alesaggio(mm)
A=lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T=profondità del foro(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0176.110 |
K0176.114 |
K0176.116 |
K0176.120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=alesaggio (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T=profondità del foro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.72 € | 1 | 4 giorni | 84.5 | 1 | 10 | 84.5 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52.5 | 32.5 | 22 | ||
10.82 € | 1 | 4 giorni | 100 | 2 | 14 | 100 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36.5 | 25 | ||
13.08 € | 1 | 4 giorni | 121 | 3 | 16 | 121 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 28 | ||
18.12 € | 1 | 4 giorni | 123 | 4 | 20 | 123 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 32 |