Tirare le maniglie ribaltabili (K0218) (K0218.1202)

Tirare le maniglie ribaltabili (K0218) K0218.1202

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0218.1202

Marca: KIPP

Prezzo: 24.32

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Passo P: 120 mm

Materiale corpo principale: Acciaio

Colore principale: cromato lucido

L=lunghezza: 138 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0218.1202

Codice componente
K0218.1202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Materiale corpo principale Colore principale L=lunghezza
(mm)

24.32 €

1 4 giorni 120Acciaiocromato lucido138

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico applicato(N) 500 Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo
B(mm) 18 D=foro di fissaggio M10x1 H(mm) 48

Si trova sulla pagina di Tirare le maniglie ribaltabili (K0218), il codice articolo è il seguente: K0218.1202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0218.1202.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0218.1002
K0218.1003
K0218.1201
K0218.1203
K0218.1801
K0218.1802
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Materiale corpo principale Colore principale L=lunghezza
(mm)

23.81 €

1 4 giorni 100Acciaiocromato lucido118

70.99 €

1 4 giorni 100Acciaio inoxrettificato semilucido118

21.14 €

1 4 giorni 120Acciaiocromato lucido138

71.70 €

1 4 giorni 120Acciaio inoxrettificato semilucido138

21.85 €

1 4 giorni 180Acciaiocromato lucido198

26.24 €

1 4 giorni 180Acciaiocromato lucido198

Supporto tecnico