Codice articolo del costruttore: K0214.03204
Marca: KIPP
Prezzo: 4.81 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Passo P: 32 mm
B: 12.5 mm
D=foro di fissaggio: M4
D1=diametro esterno: 8 mm
H: 33 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0214.03204
Codice componente
|
---|
K0214.03204 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio | D1=diametro esterno (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | 4 giorni | 32 | 12.5 | M4 | 8 | 33 | 44.5 | 8 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Carico applicato(N) | 1000 | Corpo con finitura superficiale | cromato lucido |
---|---|---|---|---|---|
Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo |
Si trova sulla pagina di Maniglie cromate lucide (K0214), il codice articolo è il seguente: K0214.03204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0214.03204.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo P(mm)
B(mm)
D=foro di fissaggio
D1=diametro esterno(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0214.03203 |
K0214.04203 |
K0214.05503 |
K0214.05504 |
K0214.05505 |
K0214.06404 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo P (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio | D1=diametro esterno (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | 4 giorni | 32 | 8 | M3 | 5 | 21 | 40 | 6 | ||
4.81 € | 1 | 4 giorni | 42 | 8 | M3 | 5 | 25 | 50 | 6 | ||
4.81 € | 1 | 4 giorni | 55 | 8 | M3 | 5 | 25 | 63 | 6 | ||
4.81 € | 1 | 4 giorni | 55 | 12.5 | M4 | 8 | 33 | 67.5 | 8 | ||
4.81 € | 1 | 4 giorni | 55 | 15 | M5 | 10 | 41 | 70 | 10 | ||
4.81 € | 1 | 4 giorni | 64 | 12.5 | M4 | 8 | 33 | 76.5 | 8 |