Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Colore principale | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15 € | 1 | 4 giorni | 55 | nero | 63 | ||
6.42 € | 1 | 4 giorni | 55 | Naturale | 63 | ||
7.15 € | 1 | 4 giorni | 88 | nero | 96 | ||
6.42 € | 1 | 4 giorni | 88 | Naturale | 96 | ||
7.42 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | 108 | ||
6.73 € | 1 | 4 giorni | 100 | Naturale | 108 | ||
8.05 € | 1 | 4 giorni | 120 | nero | 128 | ||
7.31 € | 1 | 4 giorni | 120 | Naturale | 128 | ||
9.80 € | 1 | 4 giorni | 180 | nero | 188 | ||
8.92 € | 1 | 4 giorni | 180 | Naturale | 188 | ||
10.37 € | 1 | 4 giorni | 200 | nero | 208 | ||
9.45 € | 1 | 4 giorni | 200 | Naturale | 208 | ||
11.43 € | 1 | 4 giorni | 235 | nero | 243 | ||
10.34 € | 1 | 4 giorni | 235 | Naturale | 243 | ||
11.90 € | 1 | 4 giorni | 250 | nero | 258 | ||
10.78 € | 1 | 4 giorni | 250 | Naturale | 258 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 500 | Corpo con finitura superficiale | opaco e anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | ovale | B(mm) | 12 |
D=foro di fissaggio | M5 | H(mm) | 40 | T=profondità della filettatura(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Colore principale
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali