Codice articolo del costruttore: K0204.10012001
Marca: KIPP
Prezzo: 27.05 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Passo P: 100 mm
A2: 7 mm
B: 35 mm
B1: 13 mm
B2: 21 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0204.10012001
Codice componente
|
---|
K0204.10012001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 € | 1 | 4 giorni | 100 | 7 | 35 | 13 | 21 | 12 | 58 | 135 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Colore dei componenti | ossidato nero | Tipo assemblato | dal lato operativo |
Tirare la maniglia: sezione trasversale | ovale | D=foro di fissaggio | M5x16 | H1(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di Maniglie ovali staccabili (K0204), il codice articolo è il seguente: K0204.10012001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0204.10012001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo P(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0204.11212001 |
K0204.11214001 |
K0204.12012001 |
K0204.12014001 |
K0204.12812001 |
K0204.12814001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo P (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.17 € | 1 | 4 giorni | 112 | 7 | 35 | 13 | 21 | 12 | 58 | 147 | ||
32.76 € | 1 | 4 giorni | 112 | 8 | 40 | 15 | 25 | 14 | 63 | 152 | ||
27.73 € | 1 | 4 giorni | 120 | 7 | 35 | 13 | 21 | 12 | 58 | 155 | ||
32.96 € | 1 | 4 giorni | 120 | 8 | 40 | 17 | 25 | 14 | 63 | 160 | ||
28.36 € | 1 | 4 giorni | 128 | 7 | 35 | 13 | 21 | 12 | 58 | 163 | ||
33.14 € | 1 | 4 giorni | 128 | 8 | 40 | 17 | 25 | 14 | 63 | 168 |