Maniglie ovali con foro passante (K0204)

Maniglie ovali con foro passante (K0204)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Sezione ovale

· Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm

· Molto stabili e robuste

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0204.11000105
K0204.11002705
K0204.11120105
K0204.11120106
K0204.11122705
K0204.11122706
K0204.11200105
K0204.11200106
K0204.11202705
K0204.11202706
K0204.11280105
K0204.11280106
K0204.11282705
K0204.11282706
K0204.11600105
K0204.11600106
K0204.11602705
K0204.11602706
K0204.11800106
K0204.11802706
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

9.72 €

1 4 giorni 100nero21135.55011313.6

9.72 €

1 4 giorni 100rosso rubino21135.55011313.6

9.95 €

1 4 giorni 112nero21135.55012513.6

11.52 €

1 4 giorni 112nero25176.65512911

9.95 €

1 4 giorni 112rosso rubino21135.55012513.6

11.52 €

1 4 giorni 112rosso rubino25176.65512911

10.17 €

1 4 giorni 120nero21135.55013313.6

11.81 €

1 4 giorni 120nero25176.65513711

10.17 €

1 4 giorni 120rosso rubino21135.55013313.6

11.81 €

1 4 giorni 120rosso rubino25176.65513711

10.40 €

1 4 giorni 128nero21135.55014113.6

11.95 €

1 4 giorni 128nero25176.65514511

10.40 €

1 4 giorni 128rosso rubino21135.55014113.6

11.95 €

1 4 giorni 128rosso rubino25176.65514511

11.16 €

1 4 giorni 160nero21135.55017313.6

12.94 €

1 4 giorni 160nero25176.65517711

11.16 €

1 4 giorni 160rosso rubino21135.55017313.6

12.94 €

1 4 giorni 160rosso rubino25176.65517711

13.18 €

1 4 giorni 180nero25176.65519711

13.18 €

1 4 giorni 180rosso rubino25176.65519711

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Corpo con finitura superficiale Verniciatura in polvere
Tipo assemblato dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale ovale

Supporto tecnico