Maniglie in plastica con funzione di interruttore elettronico, forma A, con spina (K1527)

Maniglie in plastica con funzione di interruttore elettronico, forma A, con spina (K1527)
· con pulsante

· con LED rosso o verde

· Varie possibilità di collegamento

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1527.11601
K1527.11602
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti

223.41 €

1 4 giorni verde

223.41 €

1 4 giorni rosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Poliammide Carico applicato(N) 1000 Colore principale nero
Forma A B(mm) 26 D=foro di fissaggio M6
H(mm) 66 H1(mm) 40 H2 massimo(mm) 70
H3(mm) 10 L=lunghezza(mm) 182 L1(mm) 17
T(mm) 10

Supporto tecnico