Codice articolo del costruttore: K1527.21601
Marca: KIPP
Prezzo: 220.19 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore dei componenti: verde
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1527.21601
Materiale corpo principale | Poliammide | Carico applicato(N) | 1000 | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | B(mm) | 26 | D=foro di fissaggio | M6 |
H(mm) | 66 | H1(mm) | 40 | H2 massimo(mm) | 70 |
L=lunghezza(mm) | 182 | L1(mm) | 17 | T(mm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Maniglie in plastica con funzione di interruttore elettronico, forma B, con Fune (K1527), il codice articolo è il seguente: K1527.21601.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1527.21601.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore dei componenti
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1527.21602 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore dei componenti |
---|---|---|---|---|---|
220.19 € | 1 | 4 giorni | rosso |