Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Colore principale | B (mm) | D=foro di fissaggio | H (mm) | L=lunghezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Numero d'ordine rondella terminale | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 1 | 4 giorni | 32 | nero | 8 | M4 | 32 | 40 | 10 | 06917-4 | 0,0420 | false | true | ||
5.31 € | 1 | 4 giorni | 32 | naturale | 8 | M4 | 32 | 40 | 10 | 06917-5 | 0,0420 | false | true | ||
7.20 € | 1 | 4 giorni | 55 | nero | 8 | M4 | 32 | 63 | 10 | 06917-4 | 0,0547 | false | true | ||
6.54 € | 1 | 4 giorni | 55 | naturale | 8 | M4 | 32 | 63 | 10 | 06917-5 | 0,0547 | false | true | ||
5.36 € | 1 | 4 giorni | 55 | nero | 10 | M5 | 40 | 65 | - | 06917-1 | - | - | - | ||
4.88 € | 1 | 4 giorni | 55 | naturale | 10 | M5 | 40 | 65 | - | 06917-3 | - | - | - | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | 64 | nero | 8 | M4 | 32 | 72 | 10 | 06917-4 | 0,0596 | false | true | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 64 | naturale | 8 | M4 | 32 | 72 | 10 | 06917-5 | 0,0596 | false | true | ||
5.36 € | 1 | 4 giorni | 64 | nero | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 06917-1 | 0,1020 | false | true | ||
4.88 € | 1 | 4 giorni | 64 | naturale | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 06917-3 | 0,1020 | false | true | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | 76 | nero | 8 | M4 | 32 | 84 | 10 | 06917-4 | 0,0661 | false | true | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 76 | naturale | 8 | M4 | 32 | 84 | 10 | 06917-5 | 0,0661 | false | true | ||
5.36 € | 1 | 4 giorni | 76 | nero | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 06917-1 | 0,1130 | false | true | ||
4.88 € | 1 | 4 giorni | 76 | naturale | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 06917-3 | 0,1130 | false | true | ||
7.50 € | 1 | 4 giorni | 88 | nero | 8 | M4 | 32 | 96 | 10 | 06917-4 | 0,0726 | false | true | ||
6.81 € | 1 | 4 giorni | 88 | naturale | 8 | M4 | 32 | 96 | 10 | 06917-5 | 0,0190 | false | true | ||
5.36 € | 1 | 4 giorni | 88 | nero | 10 | M5 | 40 | 98 | - | 06917-1 | - | - | - | ||
4.88 € | 1 | 4 giorni | 88 | naturale | 10 | M5 | 40 | 98 | - | 06917-3 | - | - | - | ||
7.57 € | 1 | 4 giorni | 96 | nero | 8 | M4 | 32 | 104 | 10 | 06917-4 | 0,0769 | false | true | ||
6.88 € | 1 | 4 giorni | 96 | naturale | 8 | M4 | 32 | 104 | 10 | 06917-5 | 0,0769 | false | true | ||
5.36 € | 1 | 4 giorni | 96 | nero | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 06917-1 | 0,1300 | false | true | ||
4.88 € | 1 | 4 giorni | 96 | naturale | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 06917-3 | 0,1300 | false | true | ||
7.57 € | 1 | 4 giorni | 98 | nero | 8 | M4 | 32 | 106 | 10 | 06917-4 | 0,0780 | false | true | ||
6.88 € | 1 | 4 giorni | 98 | naturale | 8 | M4 | 32 | 106 | 10 | 06917-5 | 0,0780 | false | true | ||
5.36 € | 1 | 4 giorni | 98 | nero | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 06917-1 | 0,0339 | false | true | ||
4.88 € | 1 | 4 giorni | 98 | naturale | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 06917-3 | 0,0340 | false | true | ||
7.66 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | 8 | M4 | 32 | 108 | 10 | 06917-4 | 0,0791 | false | true | ||
6.96 € | 1 | 4 giorni | 100 | naturale | 8 | M4 | 32 | 108 | 10 | 06917-5 | 0,0791 | false | true | ||
5.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | 10 | M5 | 40 | 110 | - | 06917-1 | - | - | - | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 100 | naturale | 10 | M5 | 40 | 110 | - | 06917-3 | - | - | - | ||
7.66 € | 1 | 4 giorni | 102 | nero | 8 | M4 | 32 | 110 | 10 | 06917-4 | 0,0802 | false | true | ||
6.96 € | 1 | 4 giorni | 102 | naturale | 8 | M4 | 32 | 110 | 10 | 06917-5 | 0,0802 | false | true | ||
5.46 € | 1 | 4 giorni | 102 | nero | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 06917-1 | 0,1350 | false | true | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 102 | naturale | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 06917-3 | 0,1350 | false | true | ||
7.66 € | 1 | 4 giorni | 120 | nero | 8 | M4 | 32 | 128 | 10 | 06917-4 | 0,0900 | false | true | ||
6.96 € | 1 | 4 giorni | 120 | naturale | 8 | M4 | 32 | 128 | 10 | 06917-5 | 0,0900 | false | true | ||
5.74 € | 1 | 4 giorni | 120 | nero | 10 | M5 | 40 | 130 | - | 06917-1 | - | - | - | ||
5.26 € | 1 | 4 giorni | 120 | naturale | 10 | M5 | 40 | 130 | - | 06917-3 | - | - | - | ||
5.92 € | 1 | 4 giorni | 120 | nero | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 06917-6 | 0,1909 | false | true | ||
5.37 € | 1 | 4 giorni | 120 | naturale | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 06917-7 | 0,1909 | false | true | ||
8.48 € | 1 | 4 giorni | 136 | nero | 8 | M4 | 32 | 144 | 10 | 06917-4 | 0,0233 | false | true | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 136 | naturale | 8 | M4 | 32 | 144 | 10 | 06917-5 | 0,0235 | false | true | ||
6.53 € | 1 | 4 giorni | 136 | nero | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 06917-1 | 0,1640 | false | true | ||
6.11 € | 1 | 4 giorni | 136 | naturale | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 06917-3 | 0,0426 | false | true | ||
8.61 € | 1 | 4 giorni | 136 | nero | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 06917-6 | 0,0591 | false | true | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 136 | naturale | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 06917-7 | 0,0592 | false | true | ||
6.53 € | 1 | 4 giorni | 140 | nero | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 06917-1 | 0,0430 | false | true | ||
6.11 € | 1 | 4 giorni | 140 | naturale | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 06917-3 | 0,0434 | false | true | ||
8.63 € | 1 | 4 giorni | 140 | nero | 12 | M6 | 42 | 152 | 12 | 06917-6 | 0,2153 | false | true | ||
7.83 € | 1 | 4 giorni | 140 | naturale | 12 | M6 | 42 | 152 | 12 | 06917-7 | 0,2153 | false | true | ||
10.22 € | 1 | 4 giorni | 140 | nero | 16 | M8 | 58 | 156 | 12 | - | 0,3907 | false | true | ||
9.33 € | 1 | 4 giorni | 140 | naturale | 16 | M8 | 58 | 156 | 12 | - | 0,3907 | false | true | ||
6.53 € | 1 | 4 giorni | 160 | nero | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 06917-1 | 0,1840 | false | true | ||
6.11 € | 1 | 4 giorni | 160 | naturale | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 06917-3 | 0,1840 | false | true | ||
8.87 € | 1 | 4 giorni | 160 | nero | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 06917-6 | 0,2398 | false | true | ||
8.06 € | 1 | 4 giorni | 160 | naturale | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 06917-7 | 0,2398 | false | true | ||
10.64 € | 1 | 4 giorni | 160 | nero | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | - | 0,4341 | false | true | ||
9.68 € | 1 | 4 giorni | 160 | naturale | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | - | 0,4341 | false | true | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | 180 | nero | 10 | M5 | 40 | 190 | - | 06917-1 | - | - | - | ||
6.20 € | 1 | 4 giorni | 180 | naturale | 10 | M5 | 40 | 190 | - | 06917-3 | - | - | - |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 500 | Corpo con finitura superficiale | opaco e anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo | Versione 1 | rotondo |
Denominazione | Maniglia a Staffa |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Colore principale
B(mm)
D=foro di fissaggio
H(mm)
L=lunghezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Numero d'ordine rondella terminale
Peso(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali