Codice articolo del costruttore: K0216.05501
Marca: KIPP
Prezzo: 8.56 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Passo P: 55 mm
Colore principale: nero
L=lunghezza: 70 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0216.05501
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 | Corpo con finitura superficiale | opaco e anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Poliammide | Colore dei componenti | nero | Forma | A |
Tipo assemblato | possibile da entrambi i lati | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rettangolare | B(mm) | 12 |
D=foro di fissaggio | M5 | H(mm) | 40 |
Si trova sulla pagina di Maniglie, forma A (K0216), il codice articolo è il seguente: K0216.05501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0216.05501.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo P(mm)
Colore principale
L=lunghezza(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0216.05503 |
K0216.08801 |
K0216.08803 |
K0216.10001 |
K0216.10003 |
K0216.12001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo P (mm) | Colore principale | L=lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.07 € | 1 | 4 giorni | 55 | Naturale | 70 | ||
9.22 € | 1 | 4 giorni | 88 | nero | 103 | ||
8.51 € | 1 | 4 giorni | 88 | Naturale | 103 | ||
9.44 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | 115 | ||
8.71 € | 1 | 4 giorni | 100 | Naturale | 115 | ||
9.82 € | 1 | 4 giorni | 120 | nero | 135 |