Maniglie, forma A (K1092) (K1092.109406)

Maniglie, forma A (K1092) K1092.109406

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1092.109406

Marca: KIPP

Prezzo: 5.30

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Passo P: 94 mm

Carico applicato: 2000 N

B: 24 mm

B1: 21 mm

D=foro di fissaggio: M6


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1092.109406

Codice componente
K1092.109406
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Carico applicato
(N)
B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)

5.30 €

1 4 giorni 9420002421M616373033118

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Tipo assemblato dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale a cupola
T(mm) 12

Si trova sulla pagina di Maniglie, forma A (K1092), il codice articolo è il seguente: K1092.109406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1092.109406.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1092.111706
K1092.111708
K1092.112006
K1092.112008
K1092.113208
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Carico applicato
(N)
B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)

6.01 €

1 4 giorni 11734002824M61840.531.534145

6.20 €

1 4 giorni 11734002824M81840.531.534145

6.01 €

1 4 giorni 12035002824M61840.531.534148

6.20 €

1 4 giorni 12035002824M81840.531.534148

6.58 €

1 4 giorni 13235002824M818433436.5160

Supporto tecnico