Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0216.055101 |
K0216.055103 |
K0216.088101 |
K0216.088103 |
K0216.100101 |
K0216.100103 |
K0216.120101 |
K0216.120103 |
K0216.180101 |
K0216.180103 |
K0216.235101 |
K0216.235103 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Colore principale | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06 € | 1 | 4 giorni | 55 | nero | 75 | ||
12.29 € | 1 | 4 giorni | 55 | Naturale | 75 | ||
13.69 € | 1 | 4 giorni | 88 | nero | 108 | ||
12.88 € | 1 | 4 giorni | 88 | Naturale | 108 | ||
14.01 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | 120 | ||
13.02 € | 1 | 4 giorni | 100 | Naturale | 120 | ||
14.40 € | 1 | 4 giorni | 120 | nero | 140 | ||
13.46 € | 1 | 4 giorni | 120 | Naturale | 140 | ||
15.72 € | 1 | 4 giorni | 180 | nero | 200 | ||
14.65 € | 1 | 4 giorni | 180 | Naturale | 200 | ||
16.79 € | 1 | 4 giorni | 235 | nero | 255 | ||
15.72 € | 1 | 4 giorni | 235 | Naturale | 255 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 | Corpo con finitura superficiale | opaco e anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Poliammide | Colore dei componenti | nero | Forma | B |
Tipo assemblato | possibile da entrambi i lati | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rettangolare | B(mm) | 12 |
D=foro di fissaggio | M5 | H(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Colore principale
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali