Maniglie di traino, forma B (K1092)

Maniglie di traino, forma B (K1092)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Forma B: con foro passante

· Montaggio: dal lato di comando

· Bussola filettata in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1092.209406
K1092.211706
K1092.211708
K1092.212006
K1092.212008
K1092.213208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Carico applicato
(N)
B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T
(mm)

3.46 €

1 4 giorni 94250024216.51637303311814

3.84 €

1 4 giorni 117370028246.51840.531.53414515

3.84 €

1 4 giorni 117370028248.51840.531.53414515

3.84 €

1 4 giorni 120290028246.51840.531.53414815

3.84 €

1 4 giorni 120290028248.51840.531.53414815

3.93 €

1 4 giorni 132320028248.518433436.516015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Tipo assemblato dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale a cupola

Supporto tecnico