Codice articolo del costruttore: K0224.300063
Marca: KIPP
Prezzo: 33.61 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Passo P: 300 mm
Colore principale: anodizzato naturale
L=lunghezza: 388 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0224.300063
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 800 | Materiale dei componenti | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo | B(mm) | 30 |
D=foro di fissaggio | M6 | H(mm) | 75 |
Si trova sulla pagina di Manici tubolari (K0224), il codice articolo è il seguente: K0224.300063.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0224.300063.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo P(mm)
Colore principale
L=lunghezza(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0224.250061 |
K0224.250063 |
K0224.300061 |
K0224.400061 |
K0224.400063 |
K0224.500061 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo P (mm) | Colore principale | L=lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.14 € | 1 | 4 giorni | 250 | anodizzato nero | 338 | ||
32.86 € | 1 | 4 giorni | 250 | anodizzato naturale | 338 | ||
34.90 € | 1 | 4 giorni | 300 | anodizzato nero | 388 | ||
36.46 € | 1 | 4 giorni | 400 | anodizzato nero | 488 | ||
35.04 € | 1 | 4 giorni | 400 | anodizzato naturale | 488 | ||
37.96 € | 1 | 4 giorni | 500 | anodizzato nero | 588 |