Manici tubolari (K0236)

Manici tubolari (K0236)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici

· Sezione rotonda

· Montaggio: su lato di comando

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0236.1055041
K0236.1055042
K0236.1055043
K0236.1055044
K0236.1088041
K0236.1088042
K0236.1088043
K0236.1088044
K0236.1100041
K0236.1100042
K0236.1100043
K0236.1100044
K0236.1120041
K0236.1120042
K0236.1120043
K0236.1120044
K0236.1180041
K0236.1180042
K0236.1180043
K0236.1180044
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale Colore dei componenti L=lunghezza
(mm)

18.02 €

1 4 giorni 55anodizzato naturaletono alluminio67

15.61 €

1 4 giorni 55anodizzato naturalenero67

18.41 €

1 4 giorni 55anodizzato nerotono alluminio67

16.01 €

1 4 giorni 55anodizzato neronero67

18.87 €

1 4 giorni 88anodizzato naturaletono alluminio100

16.43 €

1 4 giorni 88anodizzato naturalenero100

19.24 €

1 4 giorni 88anodizzato nerotono alluminio100

16.86 €

1 4 giorni 88anodizzato neronero100

19.16 €

1 4 giorni 100anodizzato naturaletono alluminio112

16.74 €

1 4 giorni 100anodizzato naturalenero112

19.55 €

1 4 giorni 100anodizzato nerotono alluminio112

17.17 €

1 4 giorni 100anodizzato neronero112

19.64 €

1 4 giorni 120anodizzato naturaletono alluminio132

17.20 €

1 4 giorni 120anodizzato naturalenero132

20.11 €

1 4 giorni 120anodizzato nerotono alluminio132

17.70 €

1 4 giorni 120anodizzato neronero132

21.13 €

1 4 giorni 180anodizzato naturaletono alluminio192

18.68 €

1 4 giorni 180anodizzato naturalenero192

21.65 €

1 4 giorni 180anodizzato nerotono alluminio192

19.23 €

1 4 giorni 180anodizzato neronero192

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 300 Materiale dei componenti Poliammide
Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo B(mm) 12
D=foro di fissaggio M4 H(mm) 37

Supporto tecnico