Codice articolo del costruttore: K0781.300251
Marca: KIPP
Prezzo: 108.86 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Passo P: 300 mm
B: 34.8 mm
B1: 41.6 mm
D1: 25 mm
H: 64 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0781.300251
Codice componente
|
---|
K0781.300251 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.86 € | 1 | 4 giorni | 300 | 34.8 | 41.6 | 25 | 64 | 51 | 351 | 248 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Carico applicato(N) | 1000 | Materiale principale | CFK |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo |
D=foro di fissaggio | M6 | T(mm) | 20 |
Si trova sulla pagina di Manici tubolari in Carbonio (K0781), il codice articolo è il seguente: K0781.300251.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0781.300251.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo P(mm)
B(mm)
B1(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0781.250251 |
K0781.350251 |
K0781.350351 |
K0781.400351 |
K0781.450351 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo P (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.45 € | 1 | 4 giorni | 250 | 34.8 | 41.6 | 25 | 64 | 51 | 301 | 198 | ||
111.22 € | 1 | 4 giorni | 350 | 34.8 | 41.6 | 25 | 64 | 51 | 401 | 298 | ||
172.04 € | 1 | 4 giorni | 350 | 47.7 | 55 | 35 | 84 | 66 | 424 | 286 | ||
180.25 € | 1 | 4 giorni | 400 | 47.7 | 55 | 35 | 84 | 66 | 474 | 336 | ||
190.88 € | 1 | 4 giorni | 450 | 47.7 | 55 | 35 | 84 | 66 | 524 | 386 |