Codice articolo del costruttore: K0223.150302
Marca: KIPP
Prezzo: 22.85 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Passo P: 150 mm
Corpo con finitura superficiale: Boccola di plastica seghettato
Colore principale: nero
L=lunghezza: 200 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0223.150302
Codice componente
|
---|
K0223.150302 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.85 € | 1 | 4 giorni | 150 | Boccola di plastica seghettato | nero | 200 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 | Materiale dei componenti | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Tipo assemblato | dal lato operativo | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo |
B(mm) | 48 | D=foro di fissaggio | M8x25 | H(mm) | 80 |
Si trova sulla pagina di Manici tubolari, forma B (K0223), il codice articolo è il seguente: K0223.150302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0223.150302.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo P(mm)
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
L=lunghezza(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0223.150303 |
K0223.200302 |
K0223.200303 |
K0223.300302 |
K0223.300303 |
K0223.400302 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo P (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | L=lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.53 € | 1 | 4 giorni | 150 | anodizzato | Naturale | 200 | ||
24.20 € | 1 | 4 giorni | 200 | Boccola di plastica seghettato | nero | 250 | ||
20.62 € | 1 | 4 giorni | 200 | anodizzato | Naturale | 250 | ||
26.86 € | 1 | 4 giorni | 300 | Boccola di plastica seghettato | nero | 350 | ||
22.85 € | 1 | 4 giorni | 300 | anodizzato | Naturale | 350 | ||
29.56 € | 1 | 4 giorni | 400 | Boccola di plastica seghettato | nero | 450 |