Pistoni a molla Push-Pull (K0373) (K0373.1212508)

Pistoni a molla Push-Pull (K0373) K0373.1212508

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0373.1212508

Marca: KIPP

Prezzo: 6.96

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Carico iniziale: 20 N

Max. Carico: 100 N

D=filettatura: M12

D1: 6 mm

D2: 7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0373.1212508

Codice componente
K0373.1212508
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW (quadrato)
(mm)
SW1
(mm)
SW2 (quadrato)
(mm)

6.96 €

1 4 giorni 20100M1267M4x8826115110610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti acciaio

Si trova sulla pagina di Pistoni a molla Push-Pull (K0373), il codice articolo è il seguente: K0373.1212508.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0373.1212508.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0373.1206003
K0373.1206005
K0373.1206008
K0373.1815004
K0373.1815007
K0373.1815013
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW (quadrato)
(mm)
SW1
(mm)
SW2 (quadrato)
(mm)

6.31 €

1 4 giorni 1240M1267M4x83114.55110610

6.65 €

1 4 giorni 1240M1267M4x8518.575110610

6.96 €

1 4 giorni 1240M1267M4x8826115110610

6.65 €

1 4 giorni 50150M18x1.51011M6x12417662.516916

7.27 €

1 4 giorni 50150M18x1.51011M6x12729.511.562.516916

7.85 €

1 4 giorni 50150M18x1.51011M6x1212.545.51662.516916

Supporto tecnico