Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0337.03 |
K0337.04 |
K0337.05 |
K0337.06 |
K0337.08 |
K0337.025 |
K0337.10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 25 | 4 giorni | 2.5 | 6 | 3 | 2.5 | 3.05 | 0.8 | 8 | ||
1.70 € | 25 | 4 giorni | 3 | 7 | 4 | 3 | 4.05 | 0.9 | 10 | ||
1.78 € | 25 | 4 giorni | 4 | 8 | 5 | 4 | 5.05 | 1.2 | 12 | ||
1.90 € | 25 | 4 giorni | 6 | 10 | 6 | 5 | 6.05 | 1.6 | 16 | ||
2.12 € | 25 | 4 giorni | 8 | 12 | 8 | 6 | 8.05 | 2 | 20 | ||
2.39 € | 25 | 4 giorni | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 2 | 2.55 | 0.65 | 6 | ||
2.81 € | 25 | 4 giorni | 10 | 16 | 10 | 8 | 10.05 | 2.9 | 24 |
Loading...
Materiale principale | ottone | Materiale dei componenti | acciaio inossidabile a sfera | Versione 1 | versione liscia |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Su due lati |
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali