Codice articolo del costruttore: K0609.05
Marca: KIPP
Prezzo: 2.99 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carico iniziale: 6 N
Max. Carico: 11 N
D=filettatura: M5
D1: 3 mm
H: 0.9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0609.05
Codice componente
|
---|
K0609.05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99 € | 25 | 4 giorni | 6 | 11 | M5 | 3 | 0.9 | 12 | 0.8 |
Loading...
Materiale principale | acciaio inossidabile | Materiale dei componenti | sfera in ceramica |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoni a molla con fessura e sfera in ceramica, acciaio inox (K0609), il codice articolo è il seguente: K0609.05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0609.05.
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
N(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0609.06 |
K0609.08 |
K0609.10 |
K0609.12 |
K0609.16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99 € | 25 | 4 giorni | 9 | 13 | M6 | 3.5 | 1 | 14 | 1 | ||
4.05 € | 10 | 4 giorni | 15 | 30 | M8 | 5 | 1.5 | 16 | 1.2 | ||
4.59 € | 10 | 4 giorni | 20 | 35 | M10 | 6 | 2 | 19 | 1.6 | ||
7.05 € | 10 | 4 giorni | 30 | 55 | M12 | 8 | 2.5 | 22 | 2 | ||
8.86 € | 10 | 4 giorni | 65 | 125 | M16 | 10 | 3.5 | 24 | 2.5 |