Codice articolo del costruttore: K1453.16151
Marca: KIPP
Prezzo: 9.53 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: plastica
Codice acciaio: -
D=filettatura: M16x1.5
D2: 10 mm
D3: 9-7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1453.16151
Codice componente
|
---|
K1453.16151 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Codice acciaio | D=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.53 € | 1 | 4 giorni | plastica | - | M16x1.5 | 10 | 9-7 | 25 | 9 | 22 |
Loading...
Materiale dei componenti | silicone | Colore dei componenti | blu | Versione 1 | design igienico |
---|
Si trova sulla pagina di Dispositivi di fissaggio cavi in acciaio inox o plastica con DESIGN igienico, pressacavi (K1453), il codice articolo è il seguente: K1453.16151.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1453.16151.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Materiale principale
D=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1453.12150 |
K1453.16150 |
K1453.20150 |
K1453.20151 |
K1453.25150 |
K1453.25151 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Codice acciaio | D=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | SW=larghezza chiave (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.22 € | 1 | 4 giorni | acciaio inossidabile | 1.4404 | M12x1.5 | 8 | 7-5 | 19 | 7 | 17 | ||
45.20 € | 1 | 4 giorni | acciaio inossidabile | 1.4404 | M16x1.5 | 10 | 9-7 | 21 | 9 | 20 | ||
49.75 € | 1 | 4 giorni | acciaio inossidabile | 1.4404 | M20x1.5 | 12.5 | 12-9 | 27 | 9 | 24 | ||
10.45 € | 1 | 4 giorni | plastica | - | M20x1.5 | 12.5 | 12-9 | 29 | 9 | 26 | ||
55.44 € | 1 | 4 giorni | acciaio inossidabile | 1.4404 | M25x1.5 | 18.5 | 18-15 | 27 | 10 | 30 | ||
11.41 € | 1 | 4 giorni | plastica | - | M25x1.5 | 18.5 | 18-15 | 31 | 10 | 32 |