Codice articolo del costruttore: K1461.1250
Marca: KIPP
Prezzo: 837.21 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro interno: 11.8 mm
D1=diametro esterno: 16 mm
S=spessore massimo della parete: 2.1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1461.1250
Codice componente
|
---|
K1461.1250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro interno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | S=spessore massimo della parete (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
837.21 € | 1 | 4 giorni | 11.8 | 16 | 2.1 |
Loading...
Materiale principale | plastica | Colore principale | blu | Versione 1 | design igienico |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 50 m |
Si trova sulla pagina di Dispositivi di fissaggio cavi in acciaio inox o plastica con DESIGN igienico, tubo (K1461), il codice articolo è il seguente: K1461.1250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1461.1250.
Configura
Proprietà di base
D=diametro interno(mm)
D1=diametro esterno(mm)
S=spessore massimo della parete(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1461.1750 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro interno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | S=spessore massimo della parete (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
894.98 € | 1 | 4 giorni | 15.6 | 21.6 | 3 |