Codice articolo del costruttore: K0935.13013
Marca: KIPP
Prezzo: 101.52 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro perno: 13 mm
D1: 22 mm
D2: M5 mm
Spessore piastra griglia ±0,05: 13 mm
L=lunghezza albero: 27.6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0935.13013
Codice componente
|
---|
K0935.13013 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro perno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Spessore piastra griglia ±0,05 (mm) | L=lunghezza albero (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Forza di tenuta F (kN) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Ordine n. Kit di riparazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.52 € | 1 | 4 giorni | 13 | 22 | M5 | 13 | 27.6 | 6 | 2.5 | 3.3 | 1 | K0935.913013 |
Loading...
Materiale principale | acciaio ad alto tenore di carbonio | Materiale dei componenti | acciaio per cuscinetti a sfera | Versione 1 | Blocco a sfera |
---|
Si trova sulla pagina di Cilindro di posizionamento con blocco a sfera (K0935), il codice articolo è il seguente: K0935.13013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0935.13013.
Configura
Proprietà di base
D=diametro perno(mm)
D1(mm)
D2(mm)
Spessore piastra griglia ±0,05(mm)
L=lunghezza albero(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Forza di tenuta F(kN)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Ordine n. Kit di riparazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0935.13020 |
K0935.16020 |
K0935.16025 |
K0935.20020 |
K0935.20025 |
K0935.25020 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro perno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Spessore piastra griglia ±0,05 (mm) | L=lunghezza albero (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Forza di tenuta F (kN) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Ordine n. Kit di riparazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.80 € | 1 | 4 giorni | 13 | 22 | M5 | 20 | 34.6 | 6 | 2.5 | 3.3 | 1 | K0935.913020 | ||
101.52 € | 1 | 4 giorni | 16 | 32 | M6 | 20 | 36.5 | 8 | 3 | 5.3 | 3 | K0935.916020 | ||
103.80 € | 1 | 4 giorni | 16 | 32 | M6 | 25 | 41.5 | 8 | 3 | 5.3 | 3 | K0935.916025 | ||
101.52 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | M6 | 20 | 39.5 | 10 | 3 | 13.3 | 4 | K0935.920020 | ||
106.80 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | M6 | 25 | 44.5 | 10 | 3 | 13.3 | 4 | K0935.920025 | ||
108.47 € | 1 | 4 giorni | 25 | 45 | M8 | 20 | 44 | 10 | 4 | 30 | 9 | K0935.925020 |