Chiusure a pulsante in acciaio inox, Forma B, senza testa (K1562)

Chiusure a pulsante in acciaio inox, Forma B, senza testa (K1562)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 3 a 27 mm

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

· Forma B ideale per spazi ristretti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1562.12

Codice componente
K1562.12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.59 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Corpo con finitura superficiale lucido Materiale dei componenti acciaio inossidabile
Componente di finitura superficiale lucido Versione 1 senza testa Forma B
Forma-Tipo per piastre di spessore 3-27 mm D=diametro(mm) 6 D2(mm) 19
D3(mm) 11 D4(mm) 20 H=altezza(mm) 23
H1(mm) 19.5 H3(mm) 29.5 L=lunghezza(mm) 9.5
M M16X1 SW=larghezza chiave(mm) 17 T(mm) 10-27
Termoresistenza ≤180°C Forza di serraggio(N) 6 Forza di estrazione F(kN) 0.25
Forza di taglio(kN) 1.1

Si trova sulla pagina di Chiusure a pulsante in acciaio inox, Forma B, senza testa (K1562), il codice articolo è il seguente: K1562.12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1562.12.

Supporto tecnico