Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 1 | 4 giorni | 0.75 - 1.50 | 14.95 | 10.15 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 1.50 - 2.25 | 14.95 | 10.9 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 2.25 - 3.00 | 14.95 | 11.65 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 3.00 - 3.75 | 17.2 | 12.4 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 3.75 - 4.50 | 17.2 | 13.15 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 4.50 - 5.25 | 17.2 | 13.9 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 5.25 - 6.00 | 19.45 | 14.65 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 6.00 - 6.75 | 19.45 | 15.4 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 6.75 - 7.50 | 19.45 | 16.15 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 7.50 - 8.25 | 21.7 | 16.9 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 8.25 - 9.00 | 21.7 | 17.65 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 9.00 - 9.75 | 21.7 | 18.4 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 9.75 - 10.50 | 23.95 | 19.15 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 10.50 - 11.25 | 23.95 | 19.9 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 11.25 - 12.00 | 23.95 | 20.65 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 12.00 - 12.75 | 26.2 | 21.4 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 12.75 - 13.50 | 26.2 | 22.15 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 13.50 - 14.25 | 26.2 | 22.9 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 14.25 - 15.00 | 28.45 | 23.65 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 15.00 - 15.75 | 28.45 | 24.4 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 15.75 - 16.50 | 28.45 | 25.15 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 16.50 - 17.25 | 30.7 | 25.9 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 17.25 - 18.00 | 30.7 | 26.65 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 18.00 - 18.75 | 30.7 | 27.4 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 18.75 - 19.50 | 32.95 | 28.15 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 19.50 - 20.25 | 32.95 | 28.9 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 20.25 - 21 | 32.95 | 29.65 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Versione 1 | testa a fessura |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali