Chiusure a un quarto di giro, con impugnatura a stella (K1730)

Chiusure a un quarto di giro, con impugnatura a stella (K1730)
· Serratura piccola per elevato carico di trazione

· Apertura o chiusura con un quarto di giro.

· A prova di vibrazioni e a compensazione di tolleranza

· Imperdibile (secondo la Direttiva Macchine)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1730.411315
K1730.411390
K1730.411465
K1730.411540
K1730.411615
K1730.411690
K1730.411765
K1730.411840
K1730.411915
K1730.411990
K1730.412065
K1730.412140
K1730.412215
K1730.412290
K1730.412365
K1730.412440
K1730.412515
K1730.412590
K1730.412665
K1730.412740
K1730.412815
K1730.412890
K1730.412965
K1730.413040
K1730.413115
K1730.413190
K1730.413265
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

5.65 €

1 4 giorni 0.75 - 1.5018.1513.15

5.65 €

1 4 giorni 1.50 - 2.2518.1513.9

5.65 €

1 4 giorni 2.25 - 3.0018.1514.65

5.65 €

1 4 giorni 3.00 - 3.7520.415.4

5.65 €

1 4 giorni 3.75 - 4.5020.416.15

5.65 €

1 4 giorni 4.50 - 5.2520.416.9

5.65 €

1 4 giorni 5.25 - 6.0022.6517.65

5.65 €

1 4 giorni 6.00 - 6.7522.6518.4

5.65 €

1 4 giorni 6.75 - 7.5022.6519.15

5.65 €

1 4 giorni 7.50 - 8.2524.919.9

5.65 €

1 4 giorni 8.25 - 9.0024.920.65

5.65 €

1 4 giorni 9.00 - 9.7524.921.4

5.65 €

1 4 giorni 9.75 - 10.5027.1522.15

5.65 €

1 4 giorni 10.50 - 11.2527.1522.9

5.65 €

1 4 giorni 11.25 - 12.0027.1523.65

5.65 €

1 4 giorni 12.00 - 12.7529.424.4

5.65 €

1 4 giorni 12.75 - 13.5029.425.15

5.65 €

1 4 giorni 13.50 - 14.2529.425.9

5.65 €

1 4 giorni 14.25 - 15.0031.6526.65

5.65 €

1 4 giorni 15.00 - 15.7531.6527.4

5.65 €

1 4 giorni 15.75 - 16.5031.6528.15

5.65 €

1 4 giorni 16.50 - 17.2533.928.9

5.65 €

1 4 giorni 17.25 - 18.0033.929.65

5.65 €

1 4 giorni 18.00 - 18.7533.930.4

5.65 €

1 4 giorni 18.75 - 19.5036.1531.15

5.65 €

1 4 giorni 19.50 - 20.2536.1531.9

5.65 €

1 4 giorni 20.25 - 2136.1532.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Versione 1 con impugnatura a stella

Supporto tecnico