Codice articolo del costruttore: K1558.1516
Marca: KIPP
Prezzo: 62.49 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro: 5 mm
D1: 14 mm
D2: 25 mm
D3: 25 mm
D4: 21 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1558.1516
Codice componente
|
---|
K1558.1516 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | M | T1 (mm) | Forza di serraggio (N) | Forza di estrazione F (kN) | Forza di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.49 € | 1 | 4 giorni | 5 | 14 | 25 | 25 | 21 | 14 | 26 | 4.4 | 2.4 | 30 | 6.5 | 20 | 15.5 | M2x3 | 6-10 | 60 | 1.2 | 1.8 |
Loading...
Materiale principale | acciaio inossidabile | Corpo con finitura superficiale | lucido | Materiale dei componenti | acciaio inossidabile |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | lucido | Versione 1 | con manopola girevole | Versione 2 | perno in acciaio inox |
H3(mm) | 5.5 | T=profondità della filettatura(mm) | 6 | T2(mm) | 2.5 |
Termoresistenza | ≤200°C |
Si trova sulla pagina di Dispositivo di bloccaggio a un quarto di giro in acciaio, manopola girevole in acciaio inox (K1558), il codice articolo è il seguente: K1558.1516.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1558.1516.
Configura
Proprietà di base
D=diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza(mm)
M
T1(mm)
Forza di serraggio(N)
Forza di estrazione F(kN)
Forza di taglio(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1558.1817 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | M | T1 (mm) | Forza di serraggio (N) | Forza di estrazione F (kN) | Forza di taglio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.16 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18 | 34 | 34 | 28 | 18 | 35 | 6.5 | 3.4 | 38 | 10 | 26.5 | 17 | M3x4 | 6-14 | 90 | 0.4 | 3.2 |