Dispositivi di bloccaggio a un quarto di giro tipo piatto in acciaio inox (K1061)

Dispositivi di bloccaggio a un quarto di giro tipo piatto in acciaio inox (K1061)
· Elemento di chiusura per la giunzione di due piastre separate

· Ideale per spazi ristretti

· Segnale di scatto alla chiusura

· Possibilità di montaggio forma A: per spessore della piastra di 6 o 12 mm

· Viti di fissaggio incluse

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1061.5162
K1061.8172
K1061.8232
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
M T
(mm)
T1
(mm)
Forza di serraggio
(N)
Forza di estrazione F
(kN)
Forza di taglio
(kN)

42.56 €

1 4 giorni 51425202114264.42.411.56.515.5M2x366-10601.21.8

44.42 €

1 4 giorni 81834322818356.53.415.41017M3x466-14902.63.2

44.42 €

1 4 giorni 81834322818356.53.415.41023M3x41212-20902.63.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale placcatura in nichel Materiale dei componenti acciaio inossidabile
Versione 1 perni in acciaio Versione 2 tipo piatto Termoresistenza ≤200°C

Supporto tecnico