Codice articolo del costruttore: K0357.061214
Marca: KIPP
Prezzo: 94.09 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forza di serraggio max: 8.5 kN
D=diametro min.: 12.2 mm
D=diametro max.: 14.2 mm
D1: 31,5 h9 mm
D2: 23.1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0357.061214
Codice componente
|
---|
K0357.061214 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di serraggio max (kN) | D=diametro min. (mm) | D=diametro max. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (per vite ISO 10642) | D4 (bullone a testa conica) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW (bullone a testa conica) (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.09 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 12.2 | 14.2 | 31,5 h9 | 23.1 | M3 | M6 | 24.9 | 19 | 15 | 12 | 5 | 17 |
Loading...
Materiale principale | acciaio da costruzione | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero | Materiale dei componenti | acciaio dolce |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | cementato | A morsetto | serraggio interno |
Si trova sulla pagina di Pinze del mandrino (K0357), il codice articolo è il seguente: K0357.061214.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0357.061214.
Configura
Proprietà di base
Forza di serraggio max(kN)
D=diametro min.(mm)
D=diametro max.(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3 (per vite ISO 10642)
D4 (bullone a testa conica)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
SW (bullone a testa conica)(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0357.020407 |
K0357.040812 |
K0357.062027 |
K0357.081420 |
K0357.102535 |
K0357.123442 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza di serraggio max (kN) | D=diametro min. (mm) | D=diametro max. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (per vite ISO 10642) | D4 (bullone a testa conica) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW (bullone a testa conica) (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.69 € | 1 | 4 giorni | 1.1 | 4.1 | 7.4 | 20 h9 | 13.7 | M2 | M2 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 4.1 | 1.5 | 0.7 | ||
92.25 € | 1 | 4 giorni | 4.2 | 8 | 12.4 | 29,72 h9 | 21 | M3 | M4 | 21.8 | 16 | 15 | 8 | 3 | 5 | ||
124.99 € | 1 | 4 giorni | 20 | 18 | 27 | 50 h9 | 39.4 | M4 | M10 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 17 | 8 | 60 | ||
96.19 € | 1 | 4 giorni | 11.1 | 13.5 | 20 | 37,5 h9 | 29 | M3 | M8 | 24.9 | 19 | 15 | 14 | 6 | 34 | ||
153.93 € | 1 | 4 giorni | 26.3 | 23 | 35.3 | 56 h9 | 45.5 | M4 | M12 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 21 | 10 | 150 | ||
196.33 € | 1 | 4 giorni | 44.5 | 29.3 | 42 | 69,5 h8 | 55.9 | M5 | M16 | 39.6 | 31.8 | 27 | 22 | 14 | 280 |